ZHCSYL7 July 2025 TPS546B25
PRODUCTION DATA
TPS546B25 器件会监测输出电压 (VOSNS − GOSNS),以便提供过压 (OV) 和欠压 (UV) 保护。跟踪 OVF 和跟踪 UVF 阈值都跟踪到 VOUT 设置,但可以单独选择。
当输出电压 (VOSNS − GOSNS) 降至比 VOUT 设置低 VOUT_UV_FAULT_LIMIT 寄存器中配置的值时,跟踪 UVF 比较器会检测到,并且 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 寄存器中所选的内部 UVF 响应延迟计数器会开始计数。同时,设置 STATUS_VOUT 寄存器中的 UVF 位。
跟踪 UVF 功能只有在软启动周期完成后才会启用。
在 UVF 响应延迟期间,如果输出电压 (VOSNS − GOSNS) 上升到 UVF 阈值以上,因此不符合 UVF 事件的条件,则 UVF 响应延迟计时器将复位为零。当 VOUT 再次降至 UVF 阈值以下时,UVF 响应延迟计时器从零重新启动。
TPS546B25 器件还提供跟踪 UV 警告 (UVW) 功能。VOUT_UV_WARN_LIMIT 展示了可用的跟踪 UVW 阈值。当输出电压 (VOSNS − GOSNS) 降至比 VOUT 设置低 VOUT_UV_WARN_LIMIT 寄存器中所配置的值时,跟踪 UVW 比较器会检测到,并设置 STATUS_VOUT 寄存器中的 UVW 位。UVW 事件延迟没有任何目的。
当输出电压 (VOSNS − GOSNS) 上升至比 VOUT 设置高出 VOUT_OV_FAULT_LIMIT 寄存器中所配置的值时,跟踪 OVF 比较器会检测到,并且器件会根据 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 寄存器中的选择立即响应 OV 故障。同时,设置 STATUS_VOUT 寄存器中的 OVF 位。
跟踪 OVF 功能只有在软启动周期完成后才会启用。
TPS546B25 器件还提供跟踪 OV 警告 (OVW) 功能。当输出电压 (VOSNS − GOSNS) 升至比 VOUT 设置高 VOUT_OV_WARN_LIMIT 寄存器中所配置的值时,跟踪 OVW 比较器会检测到,并设置 STATUS_VOUT 寄存器中的 OVW 位。OVW 事件延迟没有任何目的。