ZHCSYL7 July 2025 TPS546B25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 44h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | ULINEAR16,相对,根据(20h) VOUT_MODE而定 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
VOUT_UV_FAULT_LIMIT 命令设置在 (VOSNS − GOSNS) 引脚上检测的会导致输出欠压故障的输出电压值。SEL_UVF 位会设置相对于当前 VOUT 设置的欠压故障阈值,该设置由 VOUT_COMMAND 命令执行。软启动斜坡完成后,VOUT 跟踪 UVF 功能将激活。
在触发欠压故障情况时,器件会根据 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 进行响应。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | RW | RW |
| 保留 | VOUT_UV_FAULT_LIMIT | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_UV_FAULT_LIMIT | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:10 | 保留 | R | 000000b | 未使用,始终设置为 0。 |
| 9:0 | VOUT_UV_FAULT_LIMIT | R/W | NVM | 设置欠压故障阈值。 |
可写位中的每个尾数二进制值都是可写和可读的。但是,实际分频器设置为最接近的受支持值。此外,针对硬件中支持的每个设置,从 EEPROM 恢复的尾数值是固定的。
尝试向 VOUT_UV_FAULT_LIMIT 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,并导致器件通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。
| VOUT_UV_FAULT_LIMIT [10:0] | VOUT_UVF (V) | |
|---|---|---|
| 大于或等于 | 小于 | |
| 410d | 1024d | -16% |
| 369d | 410d | -24% |
| 328d | 369d | -32% |
| 328d | -50% | |