TPS546B25 为调节输出电压反馈和瞬态响应提供了多种选项。PMBus 命令 节 7.67 包括所有 GAIN 和 RAMP 设置,也可通过 引脚配置 至 对 MSEL2 进行编程 选择部分 GAIN 和 RAMP 设置。
- RAMP:设置内部内环全周期 RAMP 幅度。较小的斜坡设置可加快对负载瞬态事件的响应,但也会导致关断时间抖动增加。同样,较大的斜坡设置会降低频率抖动,但响应输出电压偏差的速度会变慢。斜坡设置以及 GAIN、电感器和输出电容也会影响转换器的小信号带宽。有两个设置可通过 对 MSEL2 进行编程 获得,四个选项通过 PMBus 命令 COMP 获得。
- GAIN 会根据检测到的输出电压设置比例增益 – 其中使用内部反馈分压器时,输出电压为 VOSNS,或使用外部反馈分压器时则为 VSEL/FB。GAIN 和 RAMP 以及电感器将从检测输出电压到电感电流的正向跨导设置为 方程式 5 的倒数。有三个设置可通过 对 MSEL2 进行编程 获得,十二个通过 PMBus 命令 COMP 获得。
- INT_TIME 是积分时间常数。积分时间常数会影响输入或输出瞬态后的建立时间和响应时间。默认情况下,INT_TIME 根据开关频率自动设置,并可通过 COMP 寄存器覆盖。