ZHCSYL7 July 2025 TPS546B25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 15h |
| 写入事务: | 发送字节 |
| 读取事务: | 不适用 |
| 格式: | 无数据 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 不建议动态使用,但不明确阻止 |
STORE_USER_ALL 命令指示 PMBus 器件将操作存储器的全部内容复制到用户存储非易失性存储器中的匹配位置。如果操作存储器中的任何项目在用户存储存储器中没有匹配位置,则会忽略相应的项目。
上电时来自 Pin Programming 的命令的 NVM 值不会在 NVM 中更新,除非在上次上电以及使用 STORE_USER_ALL 之前写入。如果更新了某一项命令的位
不建议在启用输出时执行 NVM 存储操作,但并未明确禁止用户这样做,因为中断可能会导致 NVM 损坏。在此期间发出的 PMBus 命令将被忽略。发布 NVM 存储操作后,TI 建议禁用稳压并至少等待 125ms 后再继续。
EEPROM 编程故障将导致器件通过在 STATUS_CML 中标记位 [1] 来响应。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| W | W | W | W | W | W | W | W |
| STORE_USER_ALL | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |