ZHCSYL7 July 2025 TPS546B25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 80h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| NVM 备份: | 是 |
| 更新: | 动态 |
STATUS_MFR_SPECIFIC 命令返回一个数据字节,其中包含有关制造商定义的状态的内容,如下所示。通过以下方式可以清除所有受支持的位:(03h) CLEAR_FAULTS、通过编程到 (02h) ON_OFF_CONFIG 中的机制开启输出,或通过分别向其各自位置的 STATUS_MFR_SPECIFIC 寄存器写入 1b,如 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.2.3 节所述。
这些位均不受 SMBALERT_MASK 状态的影响。但是,如果设置了 FAULT_CTRL 寄存器中的相应故障/警告禁用位,那么除了阻止来自该故障的响应外,相应的状态位也将被阻止。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R/W1C | R/W1C | R/W1C | R | R | R/W1C | R/W1C |
| DCM | OTF_BG | PS_FLT | PS_COMM_WRN | 0 | 0 | PS_OT | PS_UV |
| 说明:R/W1C = 读/写 1 以清零;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | DCM | R | 0b | LIVE(未锁存)状态位。该位在检测到 DCM 运行时设置。该位不会触发 SMB_ALERT#,也不会使 STATUS_WORD 中的 MFR 位或 STATUS_BYTE 中的 OTH 位置为有效。 0b: 该器件未在 DCM 下运行。 1b:该器件在 DCM 模式下运行。 |
| 6 | OTF_BG | R/W1C | 0b | 0b:指示未发生控制器固定热关断的锁存标志。 1b:指示已发生控制器固定热关断的锁存标志。 |
| 5 | PS_FLT | R/W1C | 0b | 0b:指示未发生功率级故障的锁存标志。 可设置该位的故障包括:
|
| 4 | PS_COMM_WRN | R/W1C | 0b | 0b:指示未发生功率级通信错误的锁存标志。 1b:指示已发生功率级通信错误的锁存标志。 |
| 3:2 | 不支持 | R | 00b | 不受支持且始终设置为 0。 |
| 1 | PS_OT | R/W1C | 0b | 0b:指示未发生功率级固定热关断的锁存标志。 1b:指示已发生功率级固定热关断的锁存标志。 |
| 0 | PS_UV | R/W1C | 0b | 0b:指示未发生功率级欠压故障的实时标志。 1b:指示已发生功率级欠压故障的实时标志。 |