ZHCSYL7 July 2025 TPS546B25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 03h |
| 写入事务: | 发送字节 |
| 读取事务: | 不适用 |
| 格式: | 无数据 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
CLEAR_FAULTS 是一个用于清除已设置的所有故障位的命令。该命令会清除所有状态寄存器中的所有位。同时,如果 SMB_ALERT# 生效,该器件会释放其 SMB_ALERT# 信号输出。CLEAR_FAULTS 是不带数据的只写命令。
CLEAR_FAULTS 命令不会导致因具有“请勿重启”故障响应的故障而关断的器件重新启动。如果在清除该位后故障仍然存在,则会立即再次设置故障位并通过常规方式通知主机。
如果该器件通过其 PMBus 地址成功响应了警报响应地址 (ARA),它将清除 SMB_ALERT#,但不会清除一个或多个状态位(因为它已成功通知主机,然后期望主机正确处理中断)。原始故障以及在 SMB_ALERT# 初次生效与该器件成功响应 ARA 之间发生的任何故障必须经清除(通过 CLEAR_FAULTS、通过在 ON_OFF_CONFIG 中编程的机制打开输出、将 1b 写入设置的状态位,或电源复位)后,才允许任何这些来源重新触发 SMB_ALERT#。但是,在器件响应 ARA 后变为活动状态的故障源会触发 SMB_ALERT#。
返回到支持的 PMBus 命令。