ZHCSC71F March 2014 – July 2025 TPS25200
PRODUCTION DATA
| 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源开关 | |||||||
| tr | OUT 电压上升时间 | CL = 1μF,RL = 100Ω(请参阅 图 6-2) | 2.05 | 3.2 | ms | ||
| tf | OUT 电压下降时间 | 0.18 | 0.2 | ||||
| 使能输入 EN | |||||||
| ton | 开通时间 | 2.5V ≤ VIN ≤ 5V、CL = 1µF、RL = 100Ω(请参阅 图 6-2) | 5.12 | 7.3 | ms | ||
| toff | 关断时间 | 0.22 | 0.3 | ms | |||
| 电流限值 | |||||||
| t(IOS) | 短路响应时间 | VIN = 5V(请参阅 图 6-4) | 3.5(1) | µs | |||
| 过压锁定,IN | |||||||
| t(OVLO_off_delay) | OVLO 的关断延迟 | VIN 5V 至 10V,斜升速率为 1V/µs,VOUT 处于 100Ω 负载 | 0.6(1) | µs | |||
| FAULT 标志 | |||||||
| FAULT去毛刺脉冲 | 由过流情况引起的FAULT置位或不置位 | 5 | 8 | 12 | ms | ||