ZHCSC71F March 2014 – July 2025 TPS25200
PRODUCTION DATA
图 4-1 DRV 封装6 引脚 WSON顶视图| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| EN | 4 | I | 逻辑电平控制输入。当驱动至高电平时,电源开关启用。当驱动至低电平时,关闭电源开关。该引脚不能悬空,如果连接到 VIN,则必须将其限制在绝对最大额定值以下 |
| FAULT | 3 | O | 低电平有效开漏输出,在过流、过压或过热条件下被置位。将上拉电阻器连接到逻辑 I/O 电压 |
| GND | 5 | — | 接地连接;从外部连接至 PowerPAD |
| ILIM | 2 | O | 用于设定电流限制阈值的外部电阻器;建议 33kΩ ≤ RILIM ≤ 1100kΩ |
| IN | 6 | I | 输入电压;在 IN 和 GND 之间尽可能靠近 IC 的位置连接一个 0.1µF 或更大的陶瓷电容器 |
| OUT | 1 | O | 受保护的电源开关 VOUT |
| PowerPAD™ | PAD | — | 在内部连接至 GND;用于将器件热量散发至电路板引线。自外部将 PowerPAD 连接到 GND 端子 |