ZHCSC71F March 2014 – July 2025 TPS25200
PRODUCTION DATA
TPS25200 是一款具有精密电流限制和过压钳位的 5V 电子保险丝。该器件可在过压和过流事件期间为负载和源提供强大保护。
TPS25200 是一款智能受保护的负载开关,其 VIN 可耐受 20V 电压。如果在 IN 施加了不正确的电压,输出电压将钳位到 5.4V 以保护负载。如果 IN 处的电压超过 7.6V,器件会断开负载,以防止损坏器件和/或负载。
TPS25200 具有一个内部 60mΩ 电源开关,用于在各种异常情况下保护电源、器件和负载。该器件支持高达 2.6A 的连续负载电流。可通过单个接地电阻在 85mA 至 2.9A 范围内对电流限制进行编程。当发生过载时,输出电流被限制在由 RILIM 设定的电流值上如果发生持续过载,器件最终会进入热关断状态,以防止损坏 TPS25200。
简化版原理图
VOUT 与 VIN 间的关系