ZHCSC71F March 2014 – July 2025 TPS25200
PRODUCTION DATA
某些应用要求电流限制必须比特定阈值低。对于本示例,假设必须向负载提供 2.9A 电流,以使所需的最小电流限制阈值为 2900mA。使用 IOS 公式 (方程式 1) 和 图 9-5 选择 RILIM,如 方程式 5 所示。

选择大于计算所得值的最接近 1% 电阻:RILIM = 36kΩ。这样可将最大电流限制阈值设定为 2894mA,如 方程式 6 所示。

使用 IOS 公式、图 9-5 和之前经计算得出的 RILIM 值来计算生成的最小电流限制阈值,如 方程式 7 中所示。

得到的最小电流限制阈值为 2592mA、最大值为 2894mA 且 RILIM = 36kΩ ± 1%。