ZHCSC71F March 2014 – July 2025 TPS25200
PRODUCTION DATA
某些应用要求电流限制不能比特定阈值低。对于本示例,假设必须向负载提供 2.1A 电流,以使所需的最小电流限制阈值为 2100mA。使用 IOS 公式 (方程式 1) 和 图 9-4 选择 RILIM,如 方程式 2 所示。

选择小于计算所得值的最接近 1% 电阻:RILIM = 42.2kΩ.这样可将最小电流限制阈值设定为 2130mA,如 方程式 3 所示。

使用 IOS 公式 (方程式 1)、图 9-4 和之前经计算得出的 RILIM 值来计算生成的最大电流限制阈值,如 方程式 4 所示。

产生的最小电流限制阈值为 2130mA、最大值为 2479mA 且 RILIM = 42.2kΩ ± 1%。