ZHCSQ35 November 2022 TPA3223
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | 每通道功率输出 | RL = 4Ω,10% THD+N | 200 | W | ||
| PO | 每通道功率输出 | RL = 4Ω,1% THD+N | 170 | W | ||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | 1W | 0.02 | % | ||
| Vn | 输出积分噪声 | A 加权,AES17 滤波器,输入电容器接地,增益 = 20dB | 100 | μV | ||
| |VOS| | 输出失调电压 | 输入交流耦合至 GND | 5 | 20 | mV | |
| SNR | 信噪比(1) | A 加权,增益 = 20dB | 108 | dB | ||
| DNR | 动态范围 | A 加权,增益 = 20dB | 109 | dB | ||
| Pidle | 空闲损耗引起的功率耗散 (IPVDD_X) | PO = 0,所有输出开关,AD 调制,TC = 25°C(2) | 1.5 | W | ||