ZHCSQ35 November 2022 TPA3223
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | PVDD 至 GND | –0.3 | 50 | V |
| PVDD 至 GND(瞬态小于 8ns)(2) | –0.3 | 57 | V | |
| BST_X 至 GVDD | –0.3 | 50 | V | |
| VDD 至 GND | –0.3 | 50 | V | |
| GVDD 至 GND(2) | –0.3 | 5.5 | V | |
| AVDD 至 GND | –0.3 | 5.5 | V | |
| 输出引脚 | OUT1_M、OUT1_P、OUT2_M、OUT2_P 至 GND | –0.3 | 50 | V |
| OUT1_M、OUT1_P、OUT2_M、OUT2_P 至 GND(瞬态小于 8ns)(2) | –0.3 | 57 | V | |
| 接口引脚 | IN1_M、IN1_P、IN2_M、IN2_P 至 GND | –0.3 | 5.5 | V |
| FREQ_ADJ、GAIN/CLKSYNC、CMUTE、RESET、OSCP、OSCM 至 GND | –0.3 | 5.5 | V | |
| FAULT、OTW_CLIP 至 GND | –0.3 | 5.5 | V | |
| 持续灌电流、FAULT、OTW_CLIP 至 GND | 9 | mA | ||
| TJ | 工作结温范围 | 0 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度范围 | -40 | 150 | °C |