ZHCSQ35 November 2022 TPA3223
PRODUCTION DATA
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PVDD | 功率级电源 | 直流电源电压 | 10 | 42 | 45 | V |
VDD(1) | VDD、GVDD 和 AVDD 的外部电源 | 直流电源电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
AVDD | 模拟电路的电源电压 | 直流电源电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
GVDD | 栅极驱动电路的电源电压 | 直流电源电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
VIN | 最大输入电压摆幅(INx_P、INx_M) | ±2.8 | V | |||
RL(BTL) | 负载阻抗 BTL | PVDD = 42V,输出滤波器电感在推荐范围内 | 3.5 | 4 | Ω | |
PVDD =< 42V,输出滤波器电感在推荐范围内 | PVDD/(IOC,BTL) | |||||
RL(PBTL) | 负载阻抗 PBTL | PVDD = 42V,输出滤波器电感在推荐范围内 | 1.6 | 3 | Ω | |
LOUT(BTL) | 输出滤波器电感 | IOC 处的最小输出电感 | 5 | 10 | μH | |
LOUT(PBTL) | 输出滤波器电感,LC 滤波器后的 PBTL | 每个电感器在一半 IOC 处的最小输出电感 | 5 | 10 | μH | |
FPWM | 为避免 AM 干扰,PWM 帧速率可供选择;1% 电阻容差 | 标称值 | 460 | 480 | 500 | kHz |
AM1 | 510 | 533 | 555 | |||
AM2 | 575 | 600 | 625 | |||
fOSC(IO) | OSCM/OSCP 上的 CLK 输入(外设模式) | 2.3 | 3.78 | MHz | ||
R(FREQ_ADJ) | PWM 帧速率编程电阻 | 标称值;主模式 | 9.9 | 10 | 10.1 | kΩ |
AM1;主模式 | 29.7 | 30 | 30.3 | |||
AM2;主模式 | 49.5 | 50 | 50.5 | |||
CPVDD | PVDD 闭合去耦电容器 | 1.0 | μF | |||
V(FREQ_ADJ) | 用于外设模式运行的 FREQ_ADJ 引脚上的电压 | 外设模式(连接至 AVDD) | 5 | V | ||
TJ | 结温 | 0 | 125 | °C |