ZHCSQ35 November 2022 TPA3223
PRODUCTION DATA
TPA3223 是一款可在全功率、空闲和待机状态下实现高效运行的高功率 D 类放大器。该器件具有闭环反馈,从而在整个音频频带内实现低失真并提供出色的音质。该器件以 AD 调制运行,最多可为 4Ω 负载提供 2 x 200W 的功率,或为 2Ω 负载提供 1 x 400W 的功率。
TPA3223 具有单端或差分模拟输入接口,最高支持 2VRMS,具有四种可选增益:20dB、23.5dB、32dB 和 36dB。TPA3223 还实现了大于 90% 的效率、低空闲功率和超低待机功耗 (< 0.1W)。这是通过采用 60mΩ MOSFET、经优化的栅极驱动方案和低功耗运行模式实现的。为进一步简化设计,该器件集成了重要的保护功能,包括欠压、过压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(NOM) |
|---|---|---|
| TPA3223 | HTSSOP (44) | 6.10mm x 14.00mm |