ZHCSSI2D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADCCLK(源自 PERx.SYSCLK) | 5 | 57 | MHz | ||
| 采样率 | 200MHz SYSCLK | 1.19 | MSPS | ||
| 采样窗口持续时间(由 ACQPS 和 PERx.SYSCLK 设置)(1) | Rs 为 50Ω 或更小,引脚与 AIO | 320 | ns | ||
| Rs 为 50Ω 或更小,引脚与 AGPIO | 405 | ||||
| VREFHI | 外部基准 | 2.4 | 2.5 或 3.0 | VDDA | V |
| VREFHI(2) | 内部基准电压 = 3.3V 范围 | 不支持 | V | ||
| 内部基准电压 = 2.5V 范围 | 2.5 | V | |||
| VREFLO | VSSA | VSSA | V | ||
| 转换范围 | 内部基准电压 = 3.3V 范围 | 不支持 | V | ||
| 内部基准电压 = 2.5V 范围 | 0 | 2.5 | V | ||
| 外部基准 | VREFLO | VREFHI | V |