ZHCSD10G September 2014 – May 2025 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
| 快速模式 | 快速+ 模式 | 高速模式 | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| f(SCL) | SCL 运行频率 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0.001 | 2.85 | MHz | |
| t(BUF) | 停止和启动条件之间的总线空闲时间 | 600 | – | 500 | 160 | – | ns | ||
| t(HDSTA) | 重复启动条件后的保持时间。 在此周期后,生成第一个时钟。 |
600 | – | 260 | 160 | – | ns | ||
| t(SUSTA) | 重复启动条件建立时间 | 600 | – | 260 | 160 | – | ns | ||
| t(SUSTO) | 停止条件建立时间 | 600 | – | 260 | 160 | – | ns | ||
| t(HDDAT) | 数据保持时间 | TMP112-Q1 | 100 | 900 | 12 | 150 | 25 | 105 | ns |
| TMP112D-Q1 | 0 | 900 | 0 | 150 | 0 | 105 | ns | ||
| t(SUDAT) | 数据建立时间 | 100 | – | 50 | 25 | – | ns | ||
| t(LOW) | SCL 时钟低电平周期 | V+ | 1300 | – | 500 | 210 | – | ns | |
| t(HIGH) | SCL 时钟高电平周期 | 600 | – | 260 | 60 | – | ns | ||
| tFD | 数据下降时间 | – | 300 | - | 120 | – | 80 | ns | |
| tRD | 数据上升时间 | – | 300 | – | 120 | – | – | ns | |
| SCLK ≤ 100kHz | – | 1000 | – | - | – | – | ns | ||
| tFC | 时钟下降时间 | – | 300 | – | 120 | – | 40 | ns | |
| tRC | 时钟上升时间 | – | 300 | – | 120 | – | 40 | ns | |