ZHCSD10G September 2014 – May 2025 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
TMP112-Q1/TMP112D-Q1 器件的工作电源电压范围为 1.4V 至 3.6V。该器件针对在 3.3V 电源下运行进行了优化,但可在整个电源电压范围内准确测量温度。仅针对 TMP112-Q1,有关电源对器件精度影响的更多信息,请参阅 “电源电平对精度的影响” 部分。
为确保正常运行,需要使用电源旁路电容器。应将电容器尽可能靠近该器件的电源引脚和接地引脚放置。电源旁路电容器的容值通常为 0.01μF。采用高噪声或高阻抗电源的应用可能需要额外的去耦电容器来抑制电源噪声。