ZHCSD10F September 2014 – June 2022 TMP112-Q1
PRODUCTION DATA
TMP112-Q1 器件是一款数字温度传感器,旨在要求高精度的应用中替代 NTC/PTC 热敏电阻。该器件在未经校准或无外部组件信号调节的情况下可提供的精度为 ±0.5°C。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。该器件还具有可提高精度的校准功能,因此用户可将精度校准到 ±0.17°C(请参阅可提高精度的校准功能 部分)。片上 12 位 ADC 具备最低 0.0625°C 的分辨率。
1.6mm × 1.6mm SOT563 封装尺寸较 SOT23 封装减小 68%。TMP112-Q1 器件与 SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容,可与多达四个器件共用一根总线。该器件还具有 SMBus 警报功能。器件的额定工作电压范围是 1.4V 至 3.6V,整个工作范围内最大静态电流为 10µA。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TMP112-Q1 | SOT563 (6) | 1.60mm × 1.20mm |