TMP112D-Q1

正在供货

具有警报选项和 ±0.4°C 精度的汽车级 I²C 温度传感器

产品详情

Local sensor accuracy (max) 0.4 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 9.1 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Automotive
Local sensor accuracy (max) 0.4 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 9.1 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Automotive
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • TMP112-Q1/TMP112D-Q1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全型
  • TMP112-Q1 未校准时的精度:
    • 0°C 至 65°C 时:±0.5°C(最大值)
    • −40°C 至 125°C 时:±1°C(最大值)
  • TMP112D-Q1 未校准时的精度:
    • 0°C 至 65°C 时:±0.4°C(最大值)
    • −25°C 至 85°C 时:±0.5°C(最大值)
    • −40°C 至 125°C 时:±0.7°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • TMP112-Q1:10µA 有效(最大值),1µA 关断(最大值)
    • TMP112D-Q1:9µA 有效(最大值),0.35µA 关断(最大值)
  • 可用封装:
    • SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm)
    • X2SON 封装 (0.8mm × 0.8mm)
  • 电源电压范围:1.4V 至 3.6V
  • 分辨率:12 位
  • 数字输出:与 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • TMP112-Q1/TMP112D-Q1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全型
  • TMP112-Q1 未校准时的精度:
    • 0°C 至 65°C 时:±0.5°C(最大值)
    • −40°C 至 125°C 时:±1°C(最大值)
  • TMP112D-Q1 未校准时的精度:
    • 0°C 至 65°C 时:±0.4°C(最大值)
    • −25°C 至 85°C 时:±0.5°C(最大值)
    • −40°C 至 125°C 时:±0.7°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • TMP112-Q1:10µA 有效(最大值),1µA 关断(最大值)
    • TMP112D-Q1:9µA 有效(最大值),0.35µA 关断(最大值)
  • 可用封装:
    • SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm)
    • X2SON 封装 (0.8mm × 0.8mm)
  • 电源电压范围:1.4V 至 3.6V
  • 分辨率:12 位
  • 数字输出:与 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容

TMP112-Q1 和 TMP112D-Q1 器件是两款数字温度传感器,设计用于在要求高精度的应用中替代 NTC/PTC 热敏电阻。这两款器件可实现 ±0.4°C/±0.5°C 的精度,无需校准或外部元件信号调节。TMP112-Q1 和 TMP112D-Q1 具有高线性度,无需复杂计算或查询表即可获得温度。TMP112-Q1 中校准以提高精度的功能(请参阅 “校准以提高精度” 部分)使用户能够通过校准实现 ±0.17°C 的出色精度。芯片上搭载的 12 位 ADC 实现低至 0.0625°C 的分辨率。

TMP112-Q1 和 TMP112D-Q1 分别采用 0.8mm× 0.8mm X2SON (DPW) 和 1.6mm× 1.6mm SOT563 (DRL) 封装。这两款器件与 SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容,可与多达四个器件共用一根总线,此外还具有 SMBus 警报功能。这两款器件的额定工作电源电压范围为 1.4V 至 3.6V。整个工作范围内的最大静态电流约为 10µA。

TMP112-Q1 和 TMP112D-Q1 器件是两款数字温度传感器,设计用于在要求高精度的应用中替代 NTC/PTC 热敏电阻。这两款器件可实现 ±0.4°C/±0.5°C 的精度,无需校准或外部元件信号调节。TMP112-Q1 和 TMP112D-Q1 具有高线性度,无需复杂计算或查询表即可获得温度。TMP112-Q1 中校准以提高精度的功能(请参阅 “校准以提高精度” 部分)使用户能够通过校准实现 ±0.17°C 的出色精度。芯片上搭载的 12 位 ADC 实现低至 0.0625°C 的分辨率。

TMP112-Q1 和 TMP112D-Q1 分别采用 0.8mm× 0.8mm X2SON (DPW) 和 1.6mm× 1.6mm SOT563 (DRL) 封装。这两款器件与 SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容,可与多达四个器件共用一根总线,此外还具有 SMBus 警报功能。这两款器件的额定工作电源电压范围为 1.4V 至 3.6V。整个工作范围内的最大静态电流约为 10µA。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP112-Q1和 TMP112D-Q1 采用 SOT563 和 X2SON 封装的汽车级高精度、低功耗数字温度传感器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 5月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMP112EVM — TMP112 高精度低功耗数字温度传感器评估模块

TMP112EVM 可供用户评估 TMP112 数字温度传感器的性能。该评估模块 (EVM) 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5528 微控制器通过 I²C 接口与主机和 TMP112 器件连接。该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。用户可以借助穿孔断开 TMP112 的连接以提高评估的灵活性。

用户指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频