ZHCSD10G September 2014 – May 2025 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
若要与 TMP112-Q1/TMP112D-Q1 器件通信,控制器必须首先通过目标地址字节对目标器件进行寻址。目标地址字节包含 7 个地址位,和一个指示执行读取还是写入操作的方向位。
TMP112-Q1/TMP112D-Q1 器件具有一个地址引脚,最多允许在单个总线上对四个器件进行寻址。表 7-4 列出了用于适当连接最多四个器件的引脚逻辑电平。
| 可订购器件 | ADD0 引脚连接 | 器件 I2C 总线地址 | 器件 I2C 总线地址(十六进制) | |
|---|---|---|---|---|
| 仅地址变体 (X2SON-5 封装) | TMP112D-Q1 | GND | 1000000 | 40h |
| V+ | 1000001 | 41h | ||
| SDA | 1000010 | 42h | ||
| SCL | 1000011 | 43h | ||
| 地址和警报引脚变体 (SOT563-6 封装) | TMP112-Q1 TMP112D-Q1 | GND | 1001000 | 48h |
| V+ | 1001001 | 49h | ||
| SDA | 1001010 | 4Ah | ||
| SCL | 1001011 | 4Bh | ||