ZHCSD10F September   2014  – June 2022 TMP112-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 说明(续)
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 针对用户校准系统的技术规范
    7. 7.7 时序要求
    8. 7.8 典型特性
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 数字温度输出
      2. 8.3.2 串行接口
        1. 8.3.2.1 总线概述
        2. 8.3.2.2 串行总线地址
        3. 8.3.2.3 写入和读取操作
        4. 8.3.2.4 目标模式运行
          1. 8.3.2.4.1 目标接收器模式
          2. 8.3.2.4.2 目标发送器模式
        5. 8.3.2.5 SMBus 警报功能
        6. 8.3.2.6 常规调用
        7. 8.3.2.7 高速 (Hs) 模式
        8. 8.3.2.8 超时功能
        9. 8.3.2.9 时序图
          1. 8.3.2.9.1 双线制时序图
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 连续转换模式
      2. 8.4.2 扩展模式 (EM)
      3. 8.4.3 关断模式 (SD)
      4. 8.4.4 单稳态转换就绪模式 (OS)
      5. 8.4.5 恒温模式 (TM)
        1. 8.4.5.1 比较器模式 (TM = 0)
        2. 8.4.5.2 中断模式 (TM = 1)
    5. 8.5 编程
      1. 8.5.1 指针寄存器
      2. 8.5.2 温度寄存器
      3. 8.5.3 配置寄存器
        1. 8.5.3.1 关断模式 (SD)
        2. 8.5.3.2 恒温模式 (TM)
        3. 8.5.3.3 极性 (POL)
        4. 8.5.3.4 故障队列 (F1/F0)
        5. 8.5.3.5 转换器分辨率(R1 和 R0)
        6. 8.5.3.6 单稳态模式 (OS)
        7. 8.5.3.7 扩展模式 (EM)
        8. 8.5.3.8 警报 (AL)
        9. 8.5.3.9 转换率 (CR)
      4. 8.5.4 上限和下限寄存器
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 校准以提高精度
        1. 9.1.1.1 示例 1:在 -15°C 至 50°C 范围内寻找最坏情况下的精度
        2. 9.1.1.2 示例 2:在 25°C 至 100°C 范围内寻找最坏情况下的精度
      2. 9.1.2 使用斜率规范与 1 点校准
        1. 9.1.2.1 电源电平对精度的影响
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 社区资源
    4. 12.4 商标
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

使用斜率规范与 1 点校准

25°C 时的初始精度保证与斜率区域提供的精度对于大多数应用而言已足够高。但是,如果想得到更高的精度,可通过 25°C 时的 1 点校准实现。此校准可消除室温下的偏移量,从而减少 TMP112-Q1 温度读数曲率最低点的误差源。图 9-2 显示了经校准的 TMP112-Q1 器件的误差。

GUID-5AE67368-9F47-4C99-B239-29D7E3C663F0-low.gif图 9-2 经校准的精度和斜率曲线与温度间的关系

使用之前 0°C 至 50°C 的示例温度范围,最差温度误差现在被减少到最差斜率,这是因为 25°C 上的偏移(即,0.3°C 和 -0.5°C 的最小和最大温度误差)被去除。因此,用户可以认为最差准确度被提升到了 0.175°C。