ZHCSD10H September 2014 – August 2026 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
为指针寄存器写入适当的值可访问 TMP112-Q1/TMP112D-Q1 器件上的特定寄存器。指针寄存器的值是 R/W 位为低电平时在目标地址字节之后传输的第一个字节。每次写入 TMP112-Q1/TMP112D-Q1 器件的操作都需要指针寄存器的值(请参阅 图 7-4)。
从 TMP112-Q1/TMP112D-Q1 器件读取时,通过写入操作存入指针寄存器的最后一个值用于确定读取操作将读取哪个寄存器。若要为读取操作更改寄存器指针,必须在指针寄存器中写入一个新值。若要完成此操作,应在 R/W 位为低电平时发出一个目标地址字节,后跟指针寄存器字节。无需额外的数据。然后,控制器可以生成一个启动条件,并在 R/W 位为高电平时发送目标地址字节,以启动读取命令。有关此序列的详细信息,请参阅图 7-5。如果需要从同一寄存器进行重复的读取操作,则不必一直发送指针寄存器字节,因为 TMP112-Q1/TMP112D-Q1 器件将保留指针寄存器的值,直到该值被下一个写入操作更改。
首先发送的寄存器字节为最高有效字节,之后是最低有效字节。