ZHCSHO9P July 2006 – February 2018 TLK2711-SP
PRODUCTION DATA.
TLK2711-SP 属于数千兆位收发器的 WizardLink 收发器系列,专用于超高速双向点对点数据传输系统。TLK2711-SP 支持 1.6Gbps 至 2.5Gbps 的有效串行接口速度,可提供高达
2Gbps 的数据带宽。
TLK2711-SP 的主要应用是,通过约 50Ω 的控制阻抗介质针对点对点基带数据传输提供高速 I/O 数据通道。传输介质可以是印刷电路板、铜缆或光纤电缆。数据传输的最大速率和距离取决于介质的衰减特性和环境的噪声耦合。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLK2711-SP | CFP (68) | 13.97mm × 13.97mm |