ZHCSKP3L September 2021 – June 2026 TDA4VM , TDA4VM-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-40 表示 VPFE 时序条件。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | ||||
| SRI | 输入压摆率 | 1.3 | 2.64 | V/ns |
| PCB 连接要求 | ||||
| td(Trace Mismatch Delay) | 所有布线之间的传播延迟不匹配 | 50 | ps | |
表 6-41、图 6-41 和图 6-42 表示 VPFE0的时序要求。
| 编号(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | tc(pclk) | 周期时间,VPFE0_PCLK | 6.06(1) | ns | |
| V2 | tw(pclkH) | 脉冲持续时间,VPFE0_PCLK 高电平 | 0.45 × P(2) | ns | |
| V3 | tw(pclkL) | 脉冲持续时间,VPFE0_PCLK 低电平 | 0.45 × P(2) | ns | |
| V4 | tsu(ctrlV-pclkV) | 建立时间,在 VPFE0_PCLK 转换之前控制信号(VPFE0_HD、VPFE0_VD、VPFE0_WEN、VPFE0_FIELD)有效 | 2.12 | ns | |
| V5 | tsu(dataV-pclkV) | 建立时间,在 VPFE0_PCLK 转换之前 VPFE0_DATA[15:0] 有效 | 2.38 | ns | |
| V6 | th(pclkV-ctrlV/dataV) | 保持时间,在 VPFE0_PCLK 转换之后控制信号(VPFE0_HD、VPFE0_VD、VPFE0_WEN、VPFE0_FIELD)和 VPFE0_DATA[15:0] 有效 | -0.05 | ns | |
图 6-41 VPFE0 时钟信号要求
图 6-42 VPFE0 时序要求有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 章节中的视频处理前端 (VPFE) 一节。