ZHCSKP3L September 2021 – June 2026 TDA4VM , TDA4VM-Q1
PRODUCTION DATA
有效的 PWM 外设必须能够以最小的 CPU 开销或干预生成复杂的脉冲宽度波形。该外设需要高度可编程且非常灵活,同时易于理解和使用。此处介绍的 EPWM 单元通过在每个 PWM 通道的基础上分配所有需要的计时和控制资源来满足这些要求。避免了交叉耦合或资源共享;相反,EPWM 由具有独立资源的较小单通道模块构建而成,并且可以根据需要一起运行以形成系统。该模块化方法形成了正交架构,并提供了更透明的外设结构视图,帮助用户快速了解其运行原理。
在进一步的说明中,信号或模块名称中的字母 x 用于指示器件上的通用 EPWM 实例。例如,输出信号 EPWMxA 和 EPWMxB 指来自 EPWM_x 实例的输出信号。因此,EPWM1A 和 EPWM1B 属于 EPWM1,EPWM2A 和 EPWM2B 属于 EPWM2,依此类推。
此外,EPWM 集成允许将该同步方案扩展至捕获外设模块 (ECAP)。模块的数量取决于器件并基于目标应用需求。模块也可以独立运行。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的增强型脉宽调制 (EPWM) 模块 一节。