ZHCSKP3L September 2021 – June 2026 TDA4VM , TDA4VM-Q1
PRODUCTION DATA
TDA4VM 配套产品查看经常购买或与此产品结合使用的产品。
适用于 DRA8x 和 TDA4x Jacinto™ 处理器的软件开发套件 Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) 可与 Processor SDK Linux (PSDK Linux) 或 Processor SDK QNX (PSDK QNX) 一起使用,从而在 TI 的 Jacinto™ 处理器平台内组成一个面向 TDA4x 和 DRA8x SoC 的多处理器软件开发平台。该 SDK 提供了一整套软件工具和组件,可帮助用户在支持的 J7 SoC 上开发和部署其应用程序。PSDK RTOS 可与 PSDK Linux 或 PSDK QNX 搭配使用,从而在机器人、视觉、工厂和楼宇自动化以及汽车 ADAS 和网关系统中实现各种用例。
TDA4VM 评估模块 TDA4VMXEVM 评估平台旨在加快 ADAS 应用的开发进度,并缩短其上市时间。
TDA4x EVM 基于包含异构可扩展架构的强大 TDA4VMx 片上系统 (SoC),该架构由 TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核、C71x DSP 内核和用于 AI 的矩阵数学加速器、Arm® Cortex®-A72 内核、集成 ISP 和视觉处理加速、2D 和 3D GPU 内核、H.264 编码/H.265 解码加速组合而成。具有双锁步 R5F 内核的片上安全岛可帮助系统通过 ASIL-D/SIL-3 等级认证,同时降低了对外部安全微控制器的需求,进一步缩减了系统的物料清单。片上外设可实现通过 CSI-2 端口的多摄像头输入、基于 PCI Express、CAN-FD 和千兆位以太网的汽车连接以及通过 DSI 接口的显示连接。
此 EVM 由 Processor SDK 提供支持,后者包括基础驱动程序、计算和视觉内核以及示例应用框架和演示,向用户介绍了如何利用这一功能强大的异构 SoC 架构。
应用手册和白皮书 采用深度学习技术的下一代 SoC 系列 L2/L3 近场分析系统