- MCU_OSPI[x]_CLK 输出信号必须连接到闪存器件的 CLK 输引脚
- MCU_OSPI[x]_LBCLKO 输出信号必须环回到 MCU_OSPI[x]_DQS 输入
- 从 MCU_OSPI[x]_CLK 引脚到闪存器件 CLK 输入引脚(A 到 B)的信号传播延迟应约等于从 MCU_OPSI[x]_LBCLKO 引脚到 MCU_OSPI[x]_DQS 引脚的信号传播延迟的一半,即(C 到 D)/2。请参阅以下注意事项
- 从 MCU_OSPI[x]_CLK 引脚到闪存器件 CLK 输入引脚(A 到 B)的信号传播延迟必须约等于闪存器件和 SoC 器件(E 到 F 或 F 到 E)之间控制和数据信号的信号传播延迟
- 建议将 50Ω PCB 布线与串联端接一起使用,如图 8-2 所示
- 传播延迟和匹配:
- A 到 B = E 到 F =(C 到 D)/2
- 匹配偏斜:< 60ps
注: OSPI 电路板环回保持时间要求(在节 6.10.5.21“OSPI”中进行了介绍)大于典型闪存器件提供的保持时间。因此,可以缩短 MCU_OPSI[x]_LBCLKO 引脚到 MCU_OSPI[x]_DQS 引脚(C 到 D)的长度以进行补偿。