ZHCSKP3L September 2021 – June 2026 TDA4VM , TDA4VM-Q1
PRODUCTION DATA
有关器件 HyperBus 的特性和其他说明的更多详细信息,请参阅节 5.3“信号说明”和节 7“详细说明”中的相应部分。
节 6.10.5.13.1、节 6.10.5.13.2和节 6.10.5.13.3假设在建议运行条件和电气特性条件下进行测试(请参阅图 6-80、图 6-81 和图 6-82)。
表 6-62 表示 HyperBus 时序条件。
| 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | |||||
| SRI | 输入压摆率 | 2 | 5 | V/ns | |
| 输出条件 | |||||
| CL | 输出负载电容 | 1.5 | 10 | pF | |
| PCB 连接要求 | |||||
| td(Trace Mismatch Delay) | 布线之间的传播延迟不匹配 | CK 和 CKn; RWDS 和 DQ[7:0] |
10 | ps | |
| CK/CKn 和 RWDS; CK/CKn 和 CSn |
200 | ps | |||
| CK/CKn 和 DQ[7:0] | 35 | ps | |||
| RESETn 和 CSn[1:0] | 340 | ps | |||