ZHCSWQ3A July 2024 – September 2025 TCAN1473-Q1
PRODMIX
如果 TCAN1473-Q1 的结温超出热关断阈值,器件将关断 CAN 驱动器电路,从而阻断 TXD 到总线的传输路径。CAN 总线端子在 TSD 故障期间偏置为隐性电平,接收器与 RXD 之间的路径保持畅通。当器件的结温 TJ 降至器件的热关断释放温度 TSDF 以下时,清除 TSD 故障条件。如果仍存在导致 TSD 故障的故障条件,则温度可能会再次上升,器件将再次进入热关断。在 TSD 故障条件下长时间运行可能会影响器件可靠性。TSD 电路包括迟滞功能,可避免驱动器输出发生任何振荡。在故障发生期间,TSD 故障条件通过 nFAULT 端子向 CAN FD 控制器发出指示。