ZHCSWQ3A July 2024 – September 2025 TCAN1473-Q1
PRODMIX
TCAN1473-Q1 在关键引脚上有内部上拉电阻和下拉电阻,确保在引脚悬空时出现已知的工作行为。有关引脚失效防护偏置保护的说明、请参阅表 7-3。
| 引脚 | 失效防护保护 | 值 | 注释 |
|---|---|---|---|
| TXD | 隐性电平 | 60kΩ | 弱上拉至 VIO |
| EN | 低功耗模式 | 弱下拉至 GND | |
| nSTB | 低功耗模式 | 弱下拉至 GND |
设计不应依赖这种内部偏置,而应采用失效防护选项。当收发器与带有开漏输出的 CAN FD 控制器搭配使用时,需特别小心。TCAN1473-Q1 在 TXD 引脚上实施弱内部上拉电阻。需要特别考虑 CAN FD 数据速率的位时序要求,并且在使用开漏输出时应仔细考虑上拉强度。必须使用足够大的外部上拉电阻,以确保 CAN FD 控制器的 TXD 输出为 CAN 器件维持适当的位时序输入。