ZHCSWQ3A July 2024 – September 2025 TCAN1473-Q1
PRODMIX
这是一个内部和外部标志,可在待机模式、进入睡眠模式或睡眠模式下设置。当发生有效的本地唤醒 (LWU) 请求或发生有效的远程唤醒请求时,或者在 VSUP 上电时,会设置此标志。设置此标志会清除用于 UVCC 或 UVIO 故障检测的 tUV 计时器。在进入正常模式或在 VCC 或 VIO 上发生欠压事件期间,清除此标志。