ZHCSWQ3A July 2024 – September 2025 TCAN1473-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源特性 | ||||||||
| tPWRUP | 在 VSUP ≥ UVSUP(R) 之后 INH 活动所需的时间 | 请参阅图 6-10 | 500 | µs | ||||
| tUV | VCC 和 VIO 欠压滤波时间 (1) | VCC ≤ UVCC 或 VIO ≤ UVIO | 100 | 350 | ms | |||
| tUV(RE-ENABLE) | 发生欠压事件后重新使能所需的时间 (1) | 发生 UVCC 或 UVIO 欠压事件后器件恢复正常运行所需的时间 | 200 | µs | ||||
| 器件特性 | ||||||||
| tPROP(LOOP1) | 总循环延迟,驱动器输入 (TXD) 至接收器输出 (RXD),隐性状态至显性状态 | RL = 60Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF 请参阅图 6-6 |
100 | 190 | ns | |||
| tPROP(LOOP2) | 总环路延迟,驱动器输入 (TXD) 到接收器输出 (RXD),显性状态至隐性状态 | RL = 60Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF 请参阅图 6-6 |
110 | 190 | ns | |||
| tWK(TIMEOUT) | 总线唤醒超时值 (1) | 0.8 | 2 | ms | ||||
| tWK(FILTER) | 满足唤醒请求滤波总线要求的总线时间 (1) | 0.5 | 0.95 | µs | ||||
| tSILENCE | 总线空闲超时 (1) | 当总线从显性状态变为隐性状态时,计时器会复位并重新启动,反之亦然 | 0.6 | 1.2 | s | |||
| tBIAS | 总线偏置反应时间 (1) | 从显性-隐性-显性序列开始(每个阶段 6μs)到 VSYM ≥ 0.1 之间测得 | nSTB = EN = 0V,RL = 60Ω,CSPLIT = 4.7nF 请参阅图 6-9 和图 8-2 |
200 | µs | |||
| tCBF | 总线故障检测时间 | 45Ω ≤ RCM ≤ 70Ω CL = 开路 |
2.5 | µs | ||||
| tWAKE_HT | 在 WAKE 引脚的上升沿或下降沿之后 WAKE 引脚电压应保持稳定来识别 LWU 的保持时间 | 5 | 50 | µs | ||||
| 模式更改特性 | ||||||||
| tINH_SLP_STB | 从发生 WUP 或 LWU 事件到 INH 有效所需的时间(1) | 100 | µs | |||||
| tMODE1 | 模式更改时间,从离开睡眠模式到进入正常模式或静音模式的时间(1) | 从 VCC 和 VIO 超过 UV 阈值到进入正常模式或静音模式所测得的时间。 | 20 | µs | ||||
| tMODE2 | 正常模式、静音模式和待机模式之间以及从睡眠模式到待机模式的模式更改时间 (1) | 正常模式、静音模式和待机模式之间以及从睡眠模式到待机模式的模式更改时间 | 10 | µs | ||||
| tGOTOSLEEP | 转换到睡眠模式所需的最小保持时间 (1) | EN = H 且 nSTB = L | 20 | 50 | µs | |||