ZHCSWQ3A July 2024 – September 2025 TCAN1473-Q1
PRODMIX
TCAN1473-Q1 是一款控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2024 CAN 规范的物理层要求,具备信号改善功能 (SIC)。该器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。SIC 允许应用程序通过以 2Mbps、5Mbps 和 8Mbps 的速度运行来获取 CAN 灵活数据速率 (CAN FD) 的真正优势,即使在具有多个未端接桩的大型网络中也是如此。
TCAN1473-Q1 可通过 INH 输出引脚选择性地启用系统上可能存在的各种电源,从而减少整个系统级别的电池电流消耗。这使得在低电流睡眠模式中,功率传送到除 TCAN1473-Q1 以外的所有系统元件,同时对 CAN 总线进行监控。检测到唤醒事件时,TCAN1473-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。
这些器件与 TCAN1043N-Q1 或 TCAN1043H-Q1 等 14 引脚单通道 CAN FD 收发器引脚兼容。