ZHCSWQ3A July 2024 – September 2025 TCAN1473-Q1
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VSUP | 电源电压(2) | -0.3 | 45 | V |
| VCC | 电源电压 | -0.3 | 6 | V |
| VIO | 电源电压 I/O 电平转换器 | -0.3 | 6 | V |
| VBUS | CAN 总线 I/O 电压(CANH、CANL) | -58 | 58 | V |
| VDIFF | CAN 总线差分电压 (VDIFF = VCANH - VCANL) | -58 | 58 | V |
| VWAKE | WAKE 输入电压 | -45 | 45 且 VI ≤ VSUP+0.3 | V |
| VINH | INH 引脚电压 | -0.3 | 45 且 VO ≤ VSUP+0.3 | V |
| VLOGIC | 逻辑引脚电压 | -0.3 | 6 | V |
| IO(LOGIC) | 逻辑引脚输出电流 | 8 | mA | |
| IO(INH) | 抑制引脚输出电流 | 6 | mA | |
| IO(WAKE) | WAKE 引脚输出电流 | 3 | mA | |
| TJ | 结温 | -40 | 165 | °C |
| TSTG | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |