ZHCSWQ3A July 2024 – September 2025 TCAN1473-Q1
PRODMIX
TCAN1473-Q1 包括信号改善功能 (SIC),该功能通过更大限度减少信号振铃来提高复杂星型拓扑中可实现的最大数据速率。出现信号振铃的原因是,复杂 CAN 网络中各点的阻抗不匹配,进而引起反射。
图 7-1 展示了一个星形网络的示例。
图 7-1 CAN 网络:星型拓扑隐性到显性信号边沿通常是干净的,因为它由发送器强力驱动。CAN 收发器的发送器输出阻抗为 RID(dom),与网络特性阻抗匹配。对于常规 CAN FD 收发器,当驱动器输出阻抗变为约 60kΩ,且反射回来的信号遇到阻抗不匹配而导致振铃时,便会出现显性到隐性边沿。TCAN1473-Q1 通过基于 TX 的信号改善功能 (SIC) 解决了此问题。TCAN1473-Q1 至少会在 tSIC_END 时间内继续强力驱动总线呈现隐性,以便尽可能减少反射,并且采样点处的隐性位很干净。在主动隐性阶段,发送器输出阻抗较低 (RDIFF_ACT_REC)。在此阶段之后,器件进入被动隐性阶段,驱动器在此阶段进入高阻抗状态。有关该现象的说明,请参阅图 7-2。有关进一步信息,请参阅有关 SIC 如何释放 CAN-FD 收发器真正潜力的白皮书。