ZHCSWQ3A July 2024 – September 2025 TCAN1473-Q1
PRODMIX
CAN 总线在运行期间有两种逻辑状态:隐性和显性。请参阅图 7-12。
以差分方式驱动总线时,总线为显性状态,对应于 TXD 和 RXD 引脚上的逻辑低电平。当总线通过接收器内部的高阻值输入电阻器 (RIN) 偏置到 CAN 收发器电源电压的一半时,总线为隐性状态,对应于 TXD 和 RXD 引脚上的逻辑高电平。
在仲裁期间,显性状态会覆盖隐性状态。当 CAN 总线的差分电压大于单个 CAN 驱动器的差分电压时,在仲裁期间,多个 CAN 节点可能同时发送一个显性位。TCAN1473-Q1 CAN 收发器实施低功耗待机和睡眠模式,当 CAN 总线处于不活动状态且持续时间 t > tSILENCE 时,就会出现第三种总线状态。总线引脚通过接收器内部的高阻值电阻器偏置到地。