ZHCSWQ3A July 2024 – September 2025 TCAN1473-Q1
PRODMIX
此模式是器件的正常运行模式。CAN 驱动器和接收器均能完全正常运行且 CAN 通信双向进行。驱动器将 TXD 上的数字输入转换为 CANH 和 CANL 上的差分输出。接收器将 CANH 和 CANL 上的差分信号转换为 RXD 上的数字输出。
进入正常模式会清除 WAKERQ 和 PWRON 标志。