ZHCSQR4A February 2022 – June 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1462V-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压 | –0.3 | 6 | V |
VIO | 电源电压 IO 电平转换器(带“V”后缀的器件) | –0.3 | 6 | V |
VBUS | CANH 和 CANL 上的 CAN 总线 IO 电压范围 | –58 | 58 | V |
VDIFF | CANH 和 CANL 之间的最大差分电压 VDIFF = (CANH - CANL) |
–45 | 45 | V |
VLogic_Input | 逻辑引脚输入电压(TXD、STB) | –0.3 | 6 | V |
VRXD | 逻辑输出电压范围 (RXD) | –0.3 | 6 | V |
IO(RXD) | RXD 输出电流 | –8 | 8 | mA |
TJ | 结温 | -40 | 165 | °C |
TSTG | 存储温度 | –65 | 165 | °C |