ZHCSQR4A February 2022 – June 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1462V-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICC | 电源电流,正常模式 |
显性 | TXD = 0V,STB = 0V RL = 60Ω,CL = 开路 请参阅图 9-1 |
45 | 70 | mA | |
显性 | TXD = 0V,STB = 0V RL = 50Ω,CL = 开路 请参阅图 9-1 |
49 | 80 | mA | |||
隐性 | TXD = VIO,STB = 0V RL = 50Ω,CL = 开路 请参阅图 9-1 |
4.5 | 8 | mA | |||
显性,存在总线故障 | TXD = 0V,STB = 0V CANH = CANL = ±25V RL = 开路,CL = 开路 请参阅图 9-1 |
130 | mA | ||||
电源电流,待机模式(有 VIO 的器件) | TXD = STB = VIO,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 85°C,请参阅图 9-1 | 0.6 | µA | ||||
TXD = STB = VIO,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 125°C,请参阅图 9-1 | 0.2 | 2 | |||||
TXD = STB = VIO,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 150°C,请参阅图 9-1 | 5 | ||||||
电源电流,待机模式(无 VIO 的器件) | TXD = STB = VCC,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 85°C,请参阅图 9-1 | 14 | |||||
TXD = STB = VCC,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 125°C,请参阅图 9-1 | 16 | µA | |||||
TXD = STB = VCC,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 150°C,请参阅图 9-1 | 21 | ||||||
IIO 有 VIO 的器件 |
IO 电源电流,正常模式 |
显性 | TXD = 0V,STB = 0V RL = 60Ω,CL = 开路 RXD 悬空 |
125 | 300 | µA | |
隐性 | TXD = VIO,STB = 0V RL = 60Ω,CL = 开路 RXD 悬空 |
25 | 48 | µA | |||
IO 电源电流,待机模式 | TXD = VIO,STB = VIO RL = 60Ω,CL = 开路 RXD 悬空,Tj <= 85°C |
13.5 | µA | ||||
TXD = VIO,STB = VIO RL = 60Ω,CL = 开路 RXD 悬空,Tj <= 125°C |
8.5 | 15 | |||||
TXD = VIO,STB = VIO RL = 60Ω,CL = 开路 RXD 悬空,Tj <= 150°C |
16 | ||||||
UVCC(R) | VCC 上升时的欠压检测 | 斜升 | 4.2 | 4.4 | V | ||
UVCC(F) | VCC 下降时的欠压检测 | 斜降 | 3.5 | 4 | V | ||
UVIO(R) | VIO 上升时的欠压检测(有 VIO 的器件) | 斜升 | 1.6 | 1.65 | V | ||
UVIO(F) | VIO 下降时的欠压检测(有 VIO 的器件) | 斜降 | 1.4 | 1.5 | V |