ZHCSQR4A February 2022 – June 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1462V-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1462-Q1 收发器设计为在 4.5V 至 5.5V 的主 VCC 输入电源电压范围内工作。TCAN1462V-Q1 采用 I/O 电平转换电源输入 VIO,设计电压范围为 1.8V 至 5.5V。这两个电源输入必须经过充分稳压。除旁路电容外,应将一个通常为 100nF 的去耦电容放置在 CAN 收发器的主 VCC 电源引脚附近。除旁路电容外,应将一个通常为 100nF 的去耦电容放置在 CAN 收发器的 VIO 电源引脚附近。