ZHCSQR4A February 2022 – June 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1462V-Q1
PRODUCTION DATA
值 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
VESD | 系统级静电放电 | CAN 总线引脚(CANH、CANL)到 GND | SAE J2962-2(根据 ISO 10605) 供电接触放电 |
±8000 | V |
SAE J2962-2(根据 ISO 10605) 供电空气放电 |
±15000 | V | |||
IEC 62228-3(根据 ISO 10605) | ±8000 | V | |||
VTran | ISO 7637-2 瞬态抗扰度(1) | 脉冲 1 | –100 | V | |
脉冲 2a | 75 | V | |||
脉冲 3a | –150 | V | |||
脉冲 3b | 100 | V | |||
直接电容器耦合,SAE J2962-2 (根据 ISO 7637-3)(2) |
DCC 慢速瞬态脉冲 | ±30 | V |