ZHCSQR4A February 2022 – June 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1462V-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PD | 平均功耗, 正常模式 |
VCC = 5V,VIO = 3.3V,TJ = 27°C,RL = 60Ω,CL_RXD = 15pF TXD 输入= 250kHz 50% 占空比方波 |
60 | mW | ||
VCC = 5.5V,VIO = 5.5V,TJ = 150°C,RL = 50Ω,CL_RXD = 15pF TXD 输入= 2.5MHz 50% 占空比方波 |
120 | mW | ||||
TTSD | 热关断温度 | 192 | °C | |||
TTSD_HYS | 热关断迟滞 | 10 |