ZHCSQR4A February 2022 – June 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1462V-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1462-Q1 和 TCAN1462V-Q1 都是高速控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求和 CiA 601-4 信号改善功能 (SIC) 规范。这些器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。借助信号改善功能,许多应用能够在具有多个无端桩线的大型网络中以 2Mbps、5Mbps 甚至更高的速率工作,从而发挥 CAN FD(灵活数据速率)的真正优势。
这些器件满足 CiA 601-4 要求的时序规范,因此与普通的 CAN FD 收发器相比,具有更严格的位时序对称性。这提供了更大的时序窗口来对正确的位进行采样,并能够在固有振铃和位失真的大型复杂星形网络中实现无差错通信。
这些器件与 TCAN1044A-Q1 或 TCAN1042-Q1 等 8 引脚 CAN FD 收发器引脚兼容。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TCAN1462(V)-Q1 | SOT-23 (DDF) | 2.90mm x 1.60mm |
VSON (DRB) | 3.00mm x 3.00mm | |
SOIC (D) | 4.90mm x 3.91mm |