ZHCSQR4A February 2022 – June 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1462V-Q1
PRODUCTION DATA
VCC = 5V | VIO = 3.3V | RL = 60Ω |
CL = 开路 | STB = 低电平 |
VCC = 5V | VIO = 3.3V | RL = 50Ω |
STB = 高电平 |
VCC = 5V | VIO = 3.3V | RL = 60Ω |
CL = 100pF | CL_RXD = 15pF | STB = 低电平 |
TA = 25°C | RL = 60Ω | STB = 低电平 |
CL = 开路 |
VCC = 5V | VIO = 3.3V | STB = 高电平 |