ZHCSQR4A February 2022 – June 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1462V-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
VIO | IO 电平转换器的电源电压(有 VIO 的器件) | 1.7 | 5.5 | V | |
IOH(RXD) | RXD 端子高电平输出电流 | –1.5 | mA | ||
IOL(RXD) | RXD 端子低电平输出电流 | 1.5 | mA | ||
TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |