ZHCSQR4A February 2022 – June 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1462V-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1462(V)-Q1 器件符合或超过 ISO 11898-2:2016 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准和 CiA 601-4 信号改善能力 (SIC) 规范中的规格。这些器件与数据速率无关,因此向后兼容,可支持传统 CAN 应用,同时还支持高达 8Mbps 的 CAN FD 网络。这些器件支持待机模式,可将收发器置于超低电流消耗模式。在 CAN 总线上接收到有效的唤醒模式 (WUP) 后,器件会通过 RXD 引脚向微控制器发送信号。然后,MCU 可以使用 STB 引脚将器件置于正常模式。
TCAN1462V-Q1 具有两个独立的电源轨,即 VCC 总线侧电源和 VIO 逻辑电源(用于逻辑电平转换,可直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 控制器)。