此模式是 TCAN1462-Q1 的低功耗模式。CAN 驱动器和主接收器处于关闭状态,CAN 通信不能双向进行。在此模式下会启用低功耗接收器和总线监视电路,以允许通过 CAN 总线发出 RXD 唤醒请求。唤醒请求会输出到 RXD,如图 10-7 所示。本地 CAN 协议控制器应监视 RXD 是否发生转换(从高电平转换为低电平),如果有,则通过将 STB 引脚拉至低电平来重新激活器件使其进入正常模式。在此模式下,CAN 总线引脚弱下拉至 GND;请参阅图 10-4 和图 10-5。
在待机模式下,只需要 VIO 电源,因此可以关闭 VCC 以实现进一步的系统级节电。