ZHCSQR4A February 2022 – June 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1462V-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1462-Q1 的数字逻辑输入和输出电平是相对于 VCC 的 CMOS 电平。对于 TCAN1462V-Q1,为了与具有 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 电源的 MCU 兼容,这些电平相对于 VIO。
器件模式 | CAN 差分输入 VID = VCANH – VCANL |
总线状态 | RXD 引脚 |
---|---|---|---|
正常 | VID ≥ 0.9V | 显性 | 低 |
0.5V < VID < 0.9V | 未定义 | 未定义 | |
VID ≤ 0.5V | 隐性 | 高 | |
Standby | VID ≥ 1.15V | 显性 | 高电平 如果发生远程唤醒事件,则为低电平 请参阅图 10-7 |
0.4V < VID < 1.15V | 未定义 | ||
VID ≤ 0.4V | 隐性 | ||
不限 | 开路 (V(ID) ≈ 0V) | 断开 | 高 |