ZHCSQR4A February 2022 – June 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1462V-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动器电气特性 | |||||||
VO(DOM) | 显性输出电压,正常模式 | CANH | TXD = 0V,STB = 0V 50Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路, 请参阅图 9-2 和图 10-5 |
2.75 | 4.5 | V | |
CANL | 0.5 | 2.25 | V | ||||
VO(REC) | 隐性输出电压,正常模式 | CANH 和 CANL | TXD = VIO,STB = 0V RL = 开路(无负载),CL = 开路, 请参阅图 9-2 和图 10-5 |
2 | 0.5VCC | 3 | V |
VSYM | 驱动器对称性 (VO(CANH) + VO(CANL))/VCC |
TXD = 250kHz、1MHz、2.5MHz,STB = 0V RL = 60Ω,CSPLIT = 4.7nF,CL = 开路, 请参阅图 9-2 和图 11-2 |
0.9 | 1.1 | V/V | ||
VSYM_DC | 直流输出对称性 (VCC - VO(CANH) - VO(CANL)) |
STB = 0V RL = 60Ω,CL = 开路, 请参阅图 9-2 和图 10-5 |
–400 | 400 | mV | ||
RID(DOM) | 显性阶段中的差分输入电阻 | TXD = 0V,STB = 0V,请参阅图 10-2 | 40 | Ω | |||
RID(ACTIVE_REC) | 主动隐性驱动阶段的差分输入电阻 | 从 TXD 低电平到高电平边沿经历主动隐性驱动周期的持续时间 (tSIC_TX_base),请参阅图 10-2 | 100 | Ω | |||
VOD(DOM) | 差分输出电压,正常模式 显性 |
CANH - CANL | TXD = 0V,STB = 0V 50Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路, 请参阅图 9-2 和图 10-5 |
1.5 | 3 | V | |
TXD = 0V,STB = 0V 45Ω ≤ RL ≤ 70Ω,CL = 开路, 请参阅图 9-2 和图 10-5 |
1.4 | 3.3 | V | ||||
TXD = 0V,STB = 0V RL = 2240Ω,CL = 开路, 请参阅图 9-2 和图 10-5 |
1.5 | 5 | V | ||||
VOD(REC) | 差分输出电压,正常模式 隐性 |
CANH - CANL | TXD = VIO,STB = 0V RL = 60Ω,CL = 开路, 请参阅图 9-2 和图 10-5 |
–120 | 12 | mV | |
TXD = VIO,STB = 0V RL = 开路,CL = 开路, 请参阅图 9-2 和图 10-5 |
-50 | 50 | mV | ||||
VO(STB) | 总线输出电压,待机模式 | CANH | TXD = STB = VIO RL = 开路,CL = 开路, 请参阅图 9-2 和图 10-5 |
-0.1 | 0.1 | V | |
CANL | -0.1 | 0.1 | V | ||||
CANH - CANL | -0.2 | 0.2 | V | ||||
IOS | 短路总线输出电流,TXD 处于显性或隐性状态或正在切换,正常模式 | V(CANH) = -15V 至 40V,CANL = 开路,TXD = 0V 或 VIO 或 250kHz、2.5MHz 方波, 请参阅图 9-7 和图 10-5 |
–115 | 115 | mA | ||
V(CAN_L) = -15V 至 40V,CANH = 开路,TXD = 0V 或 VIO 或 250kHz、2.5MHz 方波, 请参阅图 9-7 和图 10-5 |
–115 | 115 | mA | ||||
接收器电气特性 | |||||||
VIT | 输入阈值电压,待机模式 | -12V ≤ VCM ≤ 12V,STB = 0V, 请参阅图 9-3 和表 10-6 |
500 | 900 | mV | ||
VIT(STB) | 输入阈值电压,待机模式 | -12V ≤ VCM ≤ 12V,STB = VIO, 请参阅图 9-3 和表 10-6 |
400 | 1150 | mV | ||
VDOM | 正常模式显性状态差分输入电压范围 | -12V ≤ VCM ≤ 12V,STB = 0V, 请参阅图 9-3 和表 10-6 |
0.9 | 9 | V | ||
VREC | 正常模式隐性状态差分输入电压范围 | -12V ≤ VCM ≤ 12V,STB = 0V, 请参阅图 9-3 和表 10-6 |
-4 | 0.5 | V | ||
VDOM(STB) | 待机模式显性状态差分输入电压范围 | STB = VIO,-12V ≤ VCM ≤ 12V, 请参阅图 9-3 和表 10-6 |
1.15 | 9 | V | ||
VREC(STB) | 待机模式隐性状态差分输入电压范围 | STB = VIO,-12V ≤ VCM ≤ 12V, 请参阅图 9-3 和表 10-6 |
-4 | 0.4 | V | ||
VHYS | 输入阈值迟滞电压,正常模式 | -12V ≤ VCM ≤ 12V,STB = 0V, 请参阅图 9-3 和表 10-6 |
100 | mV | |||
VCM | 共模范围,正常模式和待机模式 | 请参阅图 9-3 和表 10-6 | –12 | 12 | V | ||
ILKG(IOFF) | 未供电总线输入漏电流 | CANH = CANL = 5V,VCC = VIO = GND | 5 | µA | |||
CI | 对地输入电容(CANH 或 CANL) | TXD = VIO | 40 | pF | |||
CID | 差分输入电容 | 20 | pF | ||||
RID | 差分输入电阻 | TXD = VIO,STB = 0V - 12V ≤ VCM ≤ 12V,ΔV/ΔI | 40 | 90 | kΩ | ||
RIN | 单端输入电阻 (CANH 或 CANL) |
20 | 45 | kΩ | |||
RIN(M) | 输入电阻匹配 [1 – (RIN(CANH) / RIN(CANL))] × 100 % |
V(CAN_H) = V(CAN_L) = 5V | -1 | 1 | % | ||
TXD 端子(CAN 发送数据输入) | |||||||
VIH | 高电平输入电压 | 无 VIO 的器件 | 0.7VCC | V | |||
VIH | 高电平输入电压 | 有 VIO 的器件 | 0.7VIO | V | |||
VIL | 低电平输入电压 | 无 VIO 的器件 | 0.3VCC | V | |||
VIL | 低电平输入电压 | 有 VIO 的器件 | 0.3VIO | V | |||
IIH | 高电平输入漏电流 | TXD = VCC = VIO = 5.5V | -2.5 | 0 | 1 | µA | |
IIL | 低电平输入漏电流 | TXD = 0V,VCC = VIO = 5.5V | –200 | -100 | -20 | µA | |
ILKG(OFF) | 未供电时的漏电流 | TXD = 5.5V,VCC = VIO = 0V | -1 | 0 | 1 | µA | |
CI | 输入电容 | VIN = 0.4×sin(2×π×2×106×t)+2.5V | 5 | pF | |||
RXD 端子(CAN 接收数据输出) | |||||||
VOH | 高电平输出电压 | 无 VIO 的器件 IO = –1.5mA, 请参阅图 9-3 |
0.8VCC | V | |||
VOH | 高电平输出电压 | IO = –1.5mA,有 VIO 的器件 请参阅图 9-3 |
0.8VIO | V | |||
VOL | 低电平输出电压 | 无 VIO 的器件 IO = 1.5mA, 请参阅图 9-3 |
0.2VCC | V | |||
VOL | 低电平输出电压 | 有 VIO 的器件 IO = 1.5mA,有 VIO 的器件 请参阅图 9-3 |
0.2VIO | V | |||
ILKG(OFF) | 未供电时的漏电流 | RXD = 5.5V,VCC = VIO = 0V | -1 | 0 | 1 | µA | |
STB 端子(待机模式输入) | |||||||
VIH | 高电平输入电压 | 无 VIO 的器件 | 0.7VCC | V | |||
VIH | 高电平输入电压 | 有 VIO 的器件 | 0.7VIO | V | |||
VIL | 低电平输入电压 | 无 VIO 的器件 | 0.3VCC | V | |||
VIL | 低电平输入电压 | 有 VIO 的器件 | 0.3VIO | V | |||
IIH | 高电平输入漏电流 | VCC = VIO = STB = 5.5V | -2 | 2 | µA | ||
IIL | 低电平输入漏电流 | VCC = VIO = 5.5V,STB = 0V | -20 | -2 | µA | ||
ILKG(OFF) | 未供电时的漏电流 | STB = 5.5V,VCC = VIO = 0V | -1 | 0 | 1 | µA |